Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 7,5 kN / 1,68 klbf) / 9001C

9001C
18037366
- Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 7,5 kN (1,68 klbf)
- Plages calibrées 0 ... 6 kN et 0 ... 0,6 kN
- Dimensions : DxdxH (mm) 10.3x4.1x6.5
- Accessoire inclus : Kit de montage Type 9422A01
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
7.5 kNCapteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force piézoélectrique à anneau, pour une mesure précise des forces de traction et de compression avec la plus haute résolution.Ce capteur de force piézoélectrique (PE) de la série 90x1 mesure les forces dans la direction z. Le capteur de force à anneau contient un élément de capteur à quartz qui mesure la force directement transférée à travers le couvercle et la base du boîtier en acier étroitement soudé. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est le seuil très bas et, par conséquent, une sensibilité élevée du capteur qui reste extrêmement linéaire sur l'ensemble de la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille.
Chargement
Chargement