Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 15 kN / 3.37 klbf) / 9011C

Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 15 kN / 3.37 klbf)
9011C
18037367
  • Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 15 kN (3.37 klbf)
  • Plages calibrées 0 ... 12 kN et 0 ... 1,2 kN
  • Dimensions : DxdxH (mm) 14,5x6,5x8
  • Accessoire inclus : Set de précontraintement Type 9422A11
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
15 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 12 kN
Calibrated range 2
0 … 1.2 kN
Calibration preload
3 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Load limit
21 kN
Axial stiffness
1.6 kN/μm
Bending stiffness
0.9 kN·m/°
Shear stiffness
0.4 kN/μm
Torsional stiffness
0.39 kN·m/°
Lateral stiffness
0.31 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
15 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
17 pF
Minimal insulation resistance
10^12 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.4±0.2 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-70°C … 200°C, Tref = 25°C)
±2.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
120 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-70 … 200 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 negative
Dimensions and materials
Sensor material, cover plate
1.4821
Sensor material, coat
1.4542
Weight
7 g
Capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force piézoélectrique à anneau, pour une mesure précise des forces de traction et de compression avec la plus haute résolution.Ce capteur de force piézoélectrique (PE) de la série 90x1 mesure les forces dans la direction z. Le capteur de force à anneau contient un élément de capteur à quartz qui mesure la force directement transférée à travers le couvercle et la base du boîtier en acier étroitement soudé. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est le seuil très bas et, par conséquent, une sensibilité élevée du capteur qui reste extrêmement linéaire sur l'ensemble de la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille.
Chargement
Chargement