Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 20 kN / 4.49 klbf) / 9101C

9101C
18037373
- Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
- Dimensions : DxdxH (mm) 14,5x6,5x8
- Connecteur : KIAG 10-32 neg.
- Testé, non calibré
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNCapteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force à anneau piézoélectrique, pour une mesure précise des forces de traction et de compression avec une résolution maximale. Ce capteur de force piézoélectrique (PE) de la famille 910x mesure les forces dans la direction z. Ces capteurs de force à anneau contiennent un élément capteur en quartz qui mesure la force dans la direction z. Le capteur de force piézoélectrique est livré sans certificat d'étalonnage. Ces capteurs de force annulaires contiennent un élément capteur en quartz qui mesure la force directement transférée à l'élément en quartz situé à l'intérieur du capteur. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est son seuil très bas, ce qui se traduit par une sensibilité élevée du capteur qui est extrêmement linéaire sur toute la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille.
Chargement
Chargement