Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 100 kN / 22.4 klbf) / 9103C

Capteur de force piézoélectrique, rondelle de force uniaxiale (Fz 100 kN / 22.4 klbf)
9103C
18037365
  • Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 100 kN (22.4 klbf)
  • Dimensions : DxdxH (mm) 28.5x13x11
  • Connecteur : KIAG 10-32 neg.
  • Testé, non calibré
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
100 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Load limit
120 kN
Axial stiffness
5.2 kN/μm
Bending stiffness
5.183 kN·m/°
Shear stiffness
1.5 kN/μm
Torsional stiffness
4.935 kN·m/°
Lateral stiffness
1.3 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
217 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±1.5 %FSO
Threshold
<0.01 N
Relative standard deviation of repeatability
0.04 %FSO
Reproducibility
0.1 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
52±5 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.4±0.3 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
NVH testing, Spot welding process monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 (negative)
Dimensions and materials
Sensor material, cover plate
1.4821
Sensor material, coat
1.4542
Weight
36 g
Capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force à anneau piézoélectrique, pour une mesure précise des forces de traction et de compression avec une résolution maximale. Ce capteur de force piézoélectrique (PE) de la famille 910x mesure les forces dans la direction z. Ces capteurs de force à anneau contiennent un élément capteur en quartz qui mesure la force dans la direction z. Le capteur de force piézoélectrique est livré sans certificat d'étalonnage. Ces capteurs de force annulaires contiennent un élément capteur en quartz qui mesure la force directement transférée à l'élément en quartz situé à l'intérieur du capteur. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est son seuil très bas, ce qui se traduit par une sensibilité élevée du capteur qui est extrêmement linéaire sur toute la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille.
Chargement
Chargement