Capteur de force piézoélectrique (Fz ±6 kN / ±1.35 klbf) / 9311C

9311C
18037810
- Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : -6 ... 6 kN (±1.35 klbf)
- Dimensions : DxH (mm) 15x30
- Filetage femelle : M6x1
- Connecteur : KIAG 10-32 neg.
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-6 kNMaximum measuring range [kN]
6 kNUn capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force ou de lien de force, mesure les forces dynamiques ou quasi-statiques, tant en traction qu'en compression. Ce capteur de force contient un anneau piézoélectrique de la famille des capteurs 90x1C qui est préchargé et calibré, donc prêt à être utilisé immédiatement. Les capteurs de la famille 93x1C sont le moyen le plus simple de mesurer des forces piézoélectriques sans avoir besoin d'une installation et d'un étalonnage sophistiqués. Ces capteurs de force sont étalonnés en usine et préchargés pour mesurer les forces de tension et de compression. Le capteur est prêt à mesurer en quelques minutes et fournit des données précises sur des processus dynamiques ou quasi-statiques. En outre, ces capteurs de force ont été installés de manière à être isolés électriquement, de sorte que les boucles de terre sont largement éliminées.
Chargement
Chargement