Capteur de force triaxial, rondelle de force triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf) / 9027C

9027C
18007118
- Capteur de force piézoélectrique triaxial avec plages de mesure Fx, Fy : -4 ... 4 kN et Fz : -8 ... 8 kN (±1.79 klbf)
- Gamme de force de cisaillement élevée grâce aux surfaces de contact en céramique à isolation électrique.
- Sensibilité nominale Fz : -3,8 pC/N
- Connexion : V3 neg.
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-8 kNMaximum measuring range [kN]
8 kNMeasuring range Fx [kN]
-4 … 4 kNMeasuring range Fy [kN]
-4 … 4 kNCapteur de force triaxial pour mesurer les forces dans toutes les directions, quel que soit le point d'application de la charge. Ce capteur de force triaxial à anneau quantifie les trois composantes de toute force appliquée avec la plus haute résolution. Les capteurs de force triaxiaux des lignes 90x7 et 90x8 sont absolument identiques, à l'exception de l'orientation du système de coordination. La sortie du capteur de force triaxial piézoélectrique est une charge électrique extrêmement linéaire sur toute la plage de mesure - cette charge est directement proportionnelle à la force appliquée. Le boîtier du capteur de force annulaire contient un anneau de quartz par composante de force et peut être aligné et monté avec précision grâce à ses côtés aplatis. La conception simple et résistante aux vibrations du capteur est extrêmement rigide et, grâce à sa fréquence propre exceptionnellement élevée, permet de mesurer des processus de force hautement dynamiques. La présence de deux disques céramiques sur les surfaces de contact garantit d'une part un coefficient de frottement élevé et permet d'autre part un montage isolé dans la structure de la machine. L'ampleur de la plage de mesure des forces de cisaillement dans les directions x et y dépend directement de la précontrainte dans la direction z et du frottement statique axial qui en résulte. Les signaux sont captés par l'intermédiaire du connecteur tripolaire V3 neg. protégé par un dispositif d'aide au positionnement qui garantit l'affectation exacte des broches du connecteur et le protège contre les torsions.
Chargement
Chargement