Capteur de pression cylindre pour moteurs 4 temps à vitesse moyenne (M14, 250 bar, 4 ... 20 mA) / 7614CG1

Capteur de pression cylindre pour moteurs 4 temps à vitesse moyenne (M14, 250 bar, 4 ... 20 mA)
7614CG1
18013932
  • Capteur de pression cylindre adapté à la détection de cliquetis
  • Conception robuste, avec une excellente stabilité à long terme
  • Très bon comportement thermodynamique
  • Scellement de l'extrémité avant ou de l'épaulement
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Dynamical properties
Natural frequency
10 kHz
Certificates and Standards
Certification
CE, Marine certification
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-20 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
350 °C
Applications
Closed-loop combustion control (CLCC) for large engines
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Current output
Output current
4 … 20 mA
Chargement
Chargement
Chargement