Capteur de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar) / 6177B

6177B
18035281
- Capteur de pression dans l'empreinte (plage de mesure : 0 ... 200 bar)
- Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
- Capteur à quartz Highsense
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur de pression dans l'empreinte piézoélectrique Type 6177B est doté des fonctions Highsense et Unisens® (Unified Sensitivity).
Chargement
Chargement