Capteur de pression dans l'empreinte, mesure sans contact, M5, avec câble monofilaire (longueur 1,5 m) et connecteur Type 1839 / 9247AE

9247AE
18007510
- Capteur de pression dans l'empreinte pour la mesure sans contact de pressions élevées
- Mesure de la pression dans l'empreinte derrière la paroi de la cavité, sans empreinte sur la pièce en plastique
- Mesure indirecte de la pression d'injection dans la buse
- Taille d'installation compacte
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-1400 … 1400 μεLa tige de mesure de la déformation de Type 9247AE mesure les forces de presque toutes les tailles indirectement par la déformation. Préchargée pour mesurer les forces de traction et de compression, elle peut être montée à n'importe quelle profondeur dans la structure.
Chargement
Chargement