Capteur de pression de référence, joint conique M10, max 2000 bar (29000 psi), linéarité 0.1 pourcent / 6962C2000

6962C2000
18027263
- Capteur de référence pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques
- Excellente linéarité de 0,1 %.
- Étalonnage traçable (ISO 17025)
- Conçu pour optimiser la stabilité et la fiabilité
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur de pression de référence Kistler de Type 6962C2000 convient parfaitement comme étalon de travail pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques. Les grands adaptateurs minimisent les effets de la sensibilité au montage et des transitoires thermiques (par exemple en cas de contact avec le capteur). Ce capteur de référence offre une excellente linéarité pour garantir des étalonnages précis.
Chargement
Chargement