Capteur de pression de référence, joint conique M10, max 8000 bar (116000 psi), linéarité 0.3 pour cent / 6963A8000

6963A8000
18006831
- Capteur de référence pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques
- Très bonne linéarité de 0,3 %.
- Étalonnage traçable (ISO 17025)
- Conçu pour optimiser la stabilité et la fiabilité
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
8000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur de pression de référence Kistler de Type 6963A8000 convient parfaitement comme étalon de travail pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques. Les grands adaptateurs minimisent les effets de la sensibilité au montage et des transitoires thermiques (par exemple en cas de contact avec le capteur). Ce capteur de référence offre une excellente linéarité pour garantir des étalonnages précis.
Chargement
Chargement