Capteur de pression haute température (700°C) pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique, ø 9,5 mm / 6021B
6021B
18044172
- Capteur de pression très fiable
- Température de fonctionnement : -55 ... 700 °C
- Température de fonctionnement à court terme : -55 ... 1000°C
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
100 barMaximum pressure value you want to measure.
Chargement
Chargement
Chargement