Capteur de pression piézoélectrique (PE), capteur de pression miniature à haute sensibilité (250 bar / 3626 psi) / 601CAA

601CAA
18030797
- Capteur de pression avec plage de mesure jusqu'à 250 bar (3626 psi)
- Plage de température de fonctionnement : -196 à 350°C (-321 à 662°F)
- Membrane optimisée pour les chocs thermiques importants
- Sortie de charge (PE)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
Les capteurs de pression miniatures de la série 601C sont, grâce à leur haute sensibilité, adaptés à une variété d'applications où de très petites pulsations de pression doivent être mesurées. En outre, la membrane optimisée garantit des mesures de pression dynamique précises, même lorsque la membrane est simultanément exposée à un choc thermique important.
Chargement
Chargement