Capteur de pression piézoélectrique (PE), capteur de pression miniature pour des mesures hautement dynamiques (1000 bar / 15000 psi) / 603CAA

The piezoelectric miniature pressure sensor 601C captures very small pressure pulsations ranging up to 250 bar.
603CAA
18031492
  • Capteur de pression avec plage de mesure jusqu'à 1000 bar (15000 psi)
  • Plage de température de fonctionnement : -196 à 200°C (-321 à 392°F)
  • Conception d'un pour accéléromètre
  • Sortie de charge (PE)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
1000 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
1100 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1.0 %FSO
Typical linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.4 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Noise (1 Hz … 10 kHz) (typ.)
126 μbarrms
Influence quantities
Axial acceleration sensitivity
0.14 mbar/g
Radial acceleration sensitivity
0.1 mbar/g
Dynamical properties
Natural frequency
500 kHz
Rise time
<0.4 μs
Certificates and Standards
Certification
CE, IP68 (waterproof)
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-196 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Applications
NVH testing, Rocket and jet engine testing, Airbag closed vessel testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Housing
Standard housing
Mounting size
5.5 mm
Les capteurs de pression miniatures de la série 603C sont, grâce à leur fréquence propre élevée, adaptés à une variété d'applications où des transitoires de pression hautement dynamiques doivent être mesurés. La compensation de l'accélération garantit des mesures fiables, même dans des conditions de fortes vibrations.
Chargement
Chargement