Capteur de pression pour les mesures de grenaille ou cartouche de chasse, M10 à joint épaulé, pour les événements à grande vitesse jusqu'à 1500 bar (21700 psi) / 6239AAA

6239AAA
18034182
- Capteur de pression avec une plage de 1500 bar (21700 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Accepté par le SAAMI
- M10x1 joint à épaulement
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1500 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur de pression de Type 6239AAA offre une linéarité précise et une excellente durée de vie, même dans des conditions difficiles. La configuration de l'épaulement M10 permet des mesures de pression conventionnelles, ainsi que des mesures tangentielles de pression de grenaille. Le cristal Ki85 breveté permet des mesures très précises sur des plages partielles grâce à sa sensibilité élevée et à sa grande linéarité.
Chargement
Chargement