Capteur haute pression, M12 à étanchéité frontale, max 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
18005965
- Capteur de pression piézoélectrique pour les événements à grande vitesse
- Plage de mesure : 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Conception robuste de l'étanchéité frontale
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur Type 6213B est un capteur haute pression précis avec une linéarité et une durée de vie excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. La construction anti-déformation brevetée de Kistlers minimise la sensibilité au couple de serrage et aux conditions de montage. Le filetage de Type M12x1 permet des couples de serrage élevés et une conception robuste avec une excellente durée de vie. L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, une bague d'étanchéité identique est utilisée pour tous les capteurs haute pression (Types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement