Capteur haute pression, M10 à étanchéité frontale, max 6000 bar (87000 psi), AEP-97 / 6215

The piezoelectric high-pressure sensors 6215 are designed for precise high-pressure measurements at high speeds, up to 6,000 bar (87,000 psi).
6215
18005972
  • Capteur de pression piézoélectrique pour les événements à grande vitesse
  • Plage de mesure : 0 ... 6000 bar (0 ... 87000 psi)
  • Inscrit à l'AEP-97
  • Conception robuste de l'étanchéité frontale
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
6000 bar
Calibrations
Calibrated pressure range at room temperature [bar]
0 … 6000 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
6600 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±1 %FSO
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–1.4 pC/bar
Temperature coefficient of sensitivity
±0.02 %/°C
Axial acceleration sensitivity
0.002 bar/g
Radial acceleration sensitivity
0.002 bar/g
Transverse acceleration sensitivity
<0.005 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
240 kHz
Rise time
1 μs
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 200 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-50 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Tightening torque
20 N·m
Applications
Airbag closed vessel testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Mounting size
9 mm
Le capteur Type 6215 est un capteur haute pression avec une durée de vie et une réponse en fréquence excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. Le capteur est spécifiquement accepté et répertorié dans le Manuel d'épreuve et d'inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, une bague d'étanchéité identique est utilisée pour tous les capteurs haute pression (Types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement