Capteur haute pression, M10 à étanchéité frontale, max 6000 bar (87000 psi), AEP-97 avec accessoire de montage / 6215A1

6215A1
18005973
- Capteur de pression piézoélectrique pour les événements à grande vitesse
- Plage de mesure : 0 ... 6000 bar (0 ... 87000 psi)
- Inscrit à l'AEP-97
- Accessoires de montage inclus (type 1327, 1353, 1300A25 + 1373A1)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
6000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur Type 6215 est un capteur haute pression avec une durée de vie et une réponse en fréquence excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. Le capteur est spécifiquement accepté et répertorié dans le Manuel d'épreuve et d'inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). L'élément sensible en quartz offre une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques.
Cet ensemble comprend le foret 1327, l'outil de finition de surface 1300A25, le taraud 1353 et l'embout pour la clé dynamométrique 1373A1.
Chargement
Chargement