Capteur piézoélectrique (PE) pour basses pressions, capteur de pression à très haute sensibilité (10 bar / 145 psi) / 7261

7261
18006884
- Capteur de pression avec plage de mesure jusqu'à 10 bar (145 psi)
- Plage de température de fonctionnement : -40 à 240°C (-40 à 464°F)
- Très grande sensibilité
- Sortie de charge (PE)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur piézoélectrique pour basses pressions de Type 7261 est, grâce à sa très grande sensibilité, adapté à une variété d'applications où les plus petites pulsations de pression doivent être mesurées.
Chargement
Chargement