Capteur piézoélectrique de force de cisaillement SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fy ±0.9 kN / ±202 lbf), longueur du câble 2 m / 9143B21

9143B21
18007321
- Capteur piézoélectrique de force de cisaillement SlimLine avec une plage de mesure de Fy : -0,9 ... 0,9 kN (±202 lbf)
- Dimensions : DxdxH (mm) 16x6.1x3.5
- Connecteur : KIAG 10-32 pos. int.
- Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.9 kNMeasuring range Fy [kN]
0 … 0.9 kNCapteur de force piézoélectrique extrêmement plat pour la mesure des forces de cisaillement dynamiques et quasi-statiques dans une direction. Ces capteurs de force annulaires très compacts sont dotés d'une résolution maximale, d'une grande rigidité et de dimensions extrêmement réduites - idéales pour l'installation dans des structures. Construction soudée avec câble pour pourvoir intégré, scellé dans le boîtier et avec une sélection de connecteurs. Les capteurs SlimLine sont livrés non calibrés et doivent être calibrés sur place après installation. Ces capteurs de force piézoélectriques contiennent deux éléments en quartz sensibles à la force de cisaillement dans une direction. La force à mesurer est transmise par frottement aux éléments de quartz qui produisent une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. La connexion du câble au boîtier du capteur de force annulaire est hermétiquement fermée pour assurer un degré de protection IP65.
Chargement
Chargement