Capteur piézoélectrique pour les forces de traction (-) et de compression (+) (Fz -3 ... 12 kN / -0.67 ... 2.7 klbf) / 9173C

9173C
18037817
- Capteur piézoélectrique SlimLine avec une plage de mesure de Fz : -3 ... 12 kN (-0.67 ... 2.7 klbf)
- Dimensions : DxH (mm) 18x22, filetage extérieur : M12x1.25
- Longueur du câble : 0,3 m
- Type d'accouplement 1729A2 inclus
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-3 kNMaximum measuring range [kN]
12 kNRange: Tensile (-) and compression (+)
-3 … 12 kNCe capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force piézoélectrique, est un capteur de force préchargé et calibré qui est livré prêt à être monté et à mesurer les forces de traction et de compression. Le câble intégré est protégé par une gaine en élastomère fluoré. Les capteurs de force SlimLine sont faciles à installer et sont immédiatement prêts à effectuer des mesures. Le capteur piézoélectrique préchargé peut mesurer les forces de traction et de compression et produit une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. Celle-ci est convertie en une tension proportionnelle par l'amplificateur de charge, qui doit être raccordé en aval (par exemple, Kistler Type 5074A), et peut être traitée ultérieurement selon les besoins. Les capteurs de force SlimLine sont isolés de la terre, ce qui permet d'éviter en grande partie les problèmes de boucles de terre.
Chargement
Chargement