Capteur piézoélectrique, goujon de mesure de la déformation transversale (8 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m de câble) / 9240AA3

9240AA3
18030743
- Capteur piézoélectrique, plage de mesure (transversale) : 0 ... 500 με
- Sensibilité nominale : -9,5 pC/με
- Dimensions : DxL (mm) 8x14.5
- Connexion de sortie : KIAG 10-32 pos. avec câble haute température (3 m)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Measuring range [µε]
0 … 500 μεChargement
Chargement
Chargement