Capteur piézoélectrique, goujon de mesure de la déformation transversale (10 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m de câble) / 9241CC3

Capteur piézoélectrique, goujon de mesure de la déformation transversale (10 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m de câble)
9241CC3
18013750
  • Capteur piézoélectrique, plage de mesure : 0 ... 500 με
  • Sensibilité nominale : -15 pC/με
  • Dimensions : DxL (mm) 10x18
  • Câble haute température intégré avec connecteur KIAG 10-32 pos. à écrou tournant (3 m)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-500 … 500 με
Product type
Strain sensor type
Transversal strain measuring pin
Mechanical properties
Range with preload
0 … 500 με (750 N), –150 ... 350 με (1250 N), –300 ... 200 με (1750 N)
Force sensitivity for preload
-4 pC/N
Overload with preload
850 με (750 N), 700 με (1250 N), 550 με (1750 N)
Metrological characteristics
Hysteresis
≤1,5 % FSO
Threshold (strain)
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
0.005 με
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
322 pF
Ground Insulation
>10^8 Ω
Influence quantities
Sensitivity in test object
≈–15 pC/με
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 positive
Dimensions and materials
Weight
38 g
Predefined cable length
3 m
Chargement
Chargement
Chargement