Cellule de charge triaxiale, capteur de force piézoélectrique Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf) / 9327C

9327C
18007671
- Capteur piézoélectrique triaxial avec plages de mesure Fx, Fy : -4 ... 4 kN et Fz : -8 ... 8 kN (±899 lbf / ±1.79 klbf)
- Préchargé, calibré et prêt à mesurer
- Sensibilité nominale Fz : -3,8 pC/N
- Connexion : V3 neg.
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-8 kNMaximum measuring range [kN]
8 kNMeasuring range Fx [kN]
-4 … 4 kNMeasuring range Fy [kN]
-4 … 4 kNCe capteur triaxial est un capteur de force piézoélectrique permettant de mesurer avec précision toutes les forces sur les trois composantes orthogonales agissant dans une direction arbitraire. Indépendamment du point d'application de la force, les capteurs de force triaxiaux de la famille 90x7 mesurent les trois composantes de la force appliquée avec la plus haute résolution. Les capteurs de force à trois composantes de la famille 93x7 sont préchargés de manière optimale, étalonnés et immédiatement prêts à mesurer. Les capteurs triaxiaux sont montés sous précontrainte entre deux plaques et mesurent les forces de traction et de compression dans toutes les directions. Selon le principe piézoélectrique, une force produit une charge électrique proportionnelle. Celle-ci est transmise par une électrode au connecteur approprié. La conception simple et résistante aux vibrations des capteurs de force est très rigide, ce qui se traduit par une fréquence propre élevée, une exigence pour les mesures de force hautement dynamiques. Le connecteur à 3 broches V3 neg. (modèle protégé) est doté d'une aide au positionnement. Celui-ci garantit une affectation et un centrage précis des broches et des prises du connecteur avant la connexion. La connexion du connecteur est protégée contre la rotation. Après une installation correcte, le capteur de force est prêt à l'emploi sans réétalonnage. Les capteurs de force triaxiaux permettent des mesures simples, directes et très précises.
Chargement
Chargement