Clé dynamomètrique d'analyse, clé de serrage et d'angle de rotation manuelle, 15 Nm / 5413-1500/15 15Nm
5413-1500/15 15Nm
18033139
- Clé de couple et d'angle de rotation avec couple nominal 15 Nm
- Outil enfichable disponible en tant qu'accessoire
- Identification de l'autocode
- Fonctions de serrage à l'emporte-pièce selon VDI/VDE 2645
Sur demande
Sur demande
Product type
Rotating / Non-rotating
WrenchType of system
Bolted joints analysisLa clé d'analyse se compose d'une poignée avec une douille de connexion intégrée pour relier la clé avec un câble de capteur à une unité de mesure et d'évaluation, d'une unité de commande avec affichage de status par LED, d'un tube en acier avec une tige de flexion intégrée avec des jauges de contrainte pour la mesure du couple et un gyroscope pour la mesure de l'angle de rotation sans référence, ainsi que d'un support d'outil pour l'outil enfichable. L'affichage de status par LED de la clé dynamomètrique d'analyse fournit un retour d'information le status de fonctionnement et lorsque la valeur cible est obtenue (en cas d'utilisation sur l'unité de mesure et d'évaluation INSPECTpro). Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. La clé dynamomètrique d'analyse est livrée avec un certificat de qualité. Sur demande, la clé dynamomètrique d'analyse peut être étalonnée avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité par le DAkkS.
Chargement
Chargement