Clé dynamomètrique d'analyse, clé de serrage et d'angle de rotation portative sans fil, 15 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/15-W 15N·m

Analyse-Wrench 5413-1500/15-W 15N·m
18035628
- Clé de couple et d'angle de rotation avec couple nominal 15 Nm
- Connexion WiFi de 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Identification de l'autocode
- Fonction de serrage à l'emporte-pièce avec INSPECTpro
Sur demande
Sur demande
Product type
Rotating / Non-rotating
WrenchLa clé dynamométrique se compose d'une poignée, d'une unité de commande avec affichage de status par LED et module WiFi, d'un tube en acier avec une tige de flexion intégrée dotée de jauges de contrainte pour la mesure du couple, et d'un gyroscope pour la mesure de l'angle de rotation sans référence, ainsi que d'un porte-outil pour l'outil enfichable. L'affichage du status de la clé dynamomètrique d'analyse par LED fournit un retour d'information le status de fonctionnement et sur l'obtention de la valeur cible. Le système Autocode intégré permet la détection automatique et le réglage du décalage du capteur lors de la connexion à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. La clé dynamomètrique d'analyse est livrée avec un certificat de qualité. Sur demande, la clé dynamomètrique peut être étalonnée avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement