Clé dynamométrique INSPECTOR / 5413-5103/

Clé dynamométrique INSPECTOR
5413-5103/
18044244
  • Clé dynamométrique électronique avec plage de mesure du couple 3 ... 1000 Nm
  • Contrôle du couple et de l'angle de rotation
  • Fonctions d'audit (couple statique, desserrage-serrage)
  • Voie de mesure supplémentaire pour les capteurs de force de serrage
Sur demande
Sur demande
La clé dynamométrique INSPECTOR se compose d'une poignée avec batterie intégrée, d'une unité de commande et d'une tête de mesure (orientable des deux côtés sur 60°) avec un système de changement d'équerre pour l'adaptation du cliquet de commutation. L'unité de commande se compose d'éléments d'affichage et de commande tels que la LED d'alimentation et d'erreur, l'écran tactile TFT, les touches à effleurement et la molette de rotation. La LED de la clé dynamométrique informe l'opérateur du status de fonctionnement, de l'atteinte de la valeur cible ou du dépassement de la plage de mesure (LED d'erreur). Les touches à membrane et la molette servent à la navigation, au réglage et à la sélection. L'unité de commande contient également les interfaces pour le raccordement d'un capteur à jauges de contrainte externe, d'un PC et d'un chargeur de batterie. L'INSPECTOR peut être équipé en option d'un lecteur de codes-barres. Les INSPECTOR 30 à 100 sont utilisés pour des couples nominaux de 30 Nm, 60 Nm ou 100 Nm. Leurs dimensions réduites leur permettent d'être utilisés dans des espaces restreints. Les INSPECTOR 200 à 1000 sont utilisés pour des couples nominaux de 200 Nm à 1000 Nm.
Chargement
Chargement