Condensateur d'étalonnage, haut isolement, capacité 10 pF / 5371A10
5371A10
18004966
- Condensateur de haute précision idéal pour la vérification des amplificateurs de charge
- Haute précision (0,5%)
- Capacité stable : 10 pF (coefficient de température : -0,014 %/°C)
- Haut isolement (10E14 Ω)
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Shock resistance
100 gIl s'agit d'un condensateur de haute précision doté d'un excellent isolement. En combinaison avec une source de tension précise, les signaux de charge peuvent être générés selon les besoins. Le condensateur de Type 5371A10 est idéal pour vérifier la fonctionnalité des amplificateurs de charge et pour simuler le signal de sortie d'un capteur piézoélectrique à des fins de développement.
Chargement
Chargement