Condensateur d'étalonnage, haut isolement, capacité 100 pF / 5371A100

5371A100
18004967
- Condensateur de haute précision idéal pour la vérification des amplificateurs de charge
- Haute précision (0,5%)
- Capacité stable : 100 pF (coefficient de température : -0,014 %/°C)
- Haut isolement (10E14 Ω)
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Shock resistance
100 gIl s'agit d'un condensateur de haute précision doté d'un excellent isolement. En combinaison avec une source de tension précise, les signaux de charge peuvent être générés selon les besoins. Le condensateur de Type 5371A100 est idéal pour vérifier la fonctionnalité des amplificateurs de charge et pour simuler le signal de sortie d'un capteur piézoélectrique à des fins de développement.
Chargement
Chargement