Connecteur multivoies pour monofil, 4 voies, 200°C / 1708B1

1708B1
18029314
- Connecteur à voies multiples (température de fonctionnement : 0 ... 200°C)
- Détection des moisissures jusqu'à 125°C
- Connexion simplifiée d'un maximum de 4 capteurs, en utilisant une technique à fil unique
- Technique de coupe et de préhension
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Mold temperature
200 °CMounting
in the moldApplications
Monitoring and control in injection moldingLe connecteur multivoies de Type 1708B1 est idéal pour connecter facilement et confortablement jusqu'à quatre capteurs à l'aide d'un câble monofilaire.
Chargement
Chargement