Couplemètre à arbre de mesure fixe, valeur nominale 5 Nm / T-Sensor 5413-1030/5 5N·m 1/4"

T-Sensor 5413-1030/5 5N·m 1/4"
18033247
- Couplemètre avec câble pour le raccordement fixe
- Couple nominal : 5 Nm
- Identification de l'autocode
- Entraînement carré : 1/4"
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
5 N·mMeasuring range [N·m]
1 … 5 N·mLes robustes couplemètres statiques de Type 5413-1030 sont utilisés pour mesurer les couples. L'arbre de mesure du couplemètre est équipé de capteurs à jauges de contrainte et est protégé par un boîtier métallique. L'adaptation ou la connexion de l'objet à tester se fait au moyen d'un carré d'entraînement interne. Le support de couple est assuré au moyen d'une bride de montage pour un montage fixe. Toutes les connexions pour l'alimentation et la transmission du signal sont câblées, ce qui rend le couplemètre insensible aux vibrations. Le câble pour la connexion (5 m) est fixe. Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les couplemètres sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les couplemètres sont étalonnés avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement