Couplemètres rotatifs à arbres, capteurs de couple à double plage (plages de mesure de 0,2 Nm à 5 kNm) / 4503B
4503B
18030439
- Capteur à double gamme avec deux gammes de mesure de couple étalonnées séparément
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité, y compris l'hystérésis, de seulement 0,05 %.
- Opérationnel jusqu'à 50000 1/min
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
5000 N·mMeasuring range [N·m]
0.2 … 5000 N·mChargement
Chargement
Chargement