Dispositif d'établi pour le contrôle et l'étalonnage des clés dynamométriques / caliTEST-B
caliTEST-B
20000180
- Étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789:2017
- MCT basé sur un outil selon VDI/VDE 2645-2
- Plate-forme logicielle CEUS
- Capteurs de référence de couple modifiables
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationLe dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base avec le support de montage pour les clés dynamométriques, d'une unité d'entraînement avec des capteurs de référence de couple interchangeables et d'un système électronique de mesure et de contrôle. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et couplées à l'unité d'entraînement par l'intermédiaire d'adaptateurs carrés interchangeables. Un support de clé librement réglable permet de loger la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de la configuration du dispositif d'étalonnage.
Chargement
Chargement