Dispositif d'étalonnage mobile caliTEST mobile 300 pour clés dynamométriques / 5413-5721/
5413-5721/
20000169
- Dispositif d'étalonnage mobile pour l'étalonnage et le test conformes des clés dynamométriques d'indication et de réglage
- Incertitude de mesure atteignable de ≤1%
- Capteurs de référence de couple multigamme
- Plateforme logicielle CEUS
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationLe dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient le support de montage pour les clés dynamométriques, une unité d'entraînement avec un capteur de référence de couple multigamme, un système électronique de mesure et de contrôle, et l'accumulateur (uniquement avec le caliTEST mobile 300). Le caliTEST mobile 300 utilise comme système d'évaluation et d'exploitation un système PC industriel rotatif et inclinable en option avec écran tactile et clavier dépliable ou un ordinateur portable sur un support pour ordinateur portable en option. Sur le caliTEST mobile 1000, un ordinateur portable est utilisé directement sur un support d'ordinateur portable optionnel, ce qui élimine la nécessité d'arrêter et de redémarrer continuellement le système PC à chaque station de test. Le caliTEST mobile 1000 est doté d'un support de clé extractible pour les clés dynamométriques longues, ce qui garantit une conception compacte pour une utilisation mobile. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et couplées à l'entraînement par l'intermédiaire d'adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Un support de clé librement réglable permet de loger la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de l'équipement d'essai. L'appareil d'étalonnage caliTEST mobile 300 peut être alimenté par un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée. L'appareil d'étalonnage caliTEST mobile 1000 fonctionne à l'aide d'un câble relié au réseau électrique.
Chargement
Chargement