Dispositif de test mobile cerTEST mobile pour les outils dynamométriques / 5413-5392/

5413-5392/
20000163
- Dispositif d'essai mobile pour l'essai conforme de visseuses jusqu'à 500 Nm
- Simulateurs d'articulations hydrauliques à commande électronique
- Test du comportement du couple et de la vitesse de rotation des écrous pneumatiques et électriques
- Essais de couple des clés dynamométriques et des outils électriques à impulsion
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationLe dispositif d'essai se compose d'une unité de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient les simulateurs d'articulations hybrides, le système électronique de mesure et de contrôle, une unité hydraulique et l'accumulateur. L'unité d'évaluation et d'exploitation est un système PC industriel rotatif et inclinable en option, avec écran tactile et clavier escamotable, ou un ordinateur portable monté sur un support optionnel. Sur la surface de travail du dispositif d'essai, jusqu'à quatre simulateurs d'articulation différents peuvent être placés côte à côte pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont couplés aux simulateurs d'articulation au moyen d'adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les simulateurs d'articulation avec les couplemètres et les angles intégrés et le système de freinage hydraulique permettent une simulation exacte des duretés d'articulation qui se produisent dans des situations réelles ainsi que celles requises pour les essais visant à garantir la conformité aux normes. Les outils rotatifs à couple peuvent ainsi être testés consécutivement dans différentes simulations de joints aussi souvent que nécessaire et les données recueillies peuvent être documentées. Le dispositif d'essai peut être alimenté par un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée.
Chargement
Chargement