Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Type 9130C avec vis M2 / 9410A0

Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Type 9130C avec vis M2
9410A0
18007757
  • Disque de précontrainte pour les capteurs 9130C Slimline
  • Filetage de la vis : M2x0.4, longueur : 8 mm
  • Diamètre intérieur/extérieur : 2,7 mm / 8 mm
  • Épaisseur du disque : 3,5 mm
Sur demande
Sur demande
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement