DTI375.08 Module d'enregistrement des données pour le mannequin d'impact latéral ES-2 et ES-2RE / DTI375.12

DTI375.12
18032622
- Enregistre et stocke les données mesurées pendant le crash test
- Disponible avec 12 ports pour connecter jusqu'à 144 canaux de mesure Voies de mesure
- Lecture des données avec CrashDesigner par connexion Ethernet
- Le concept de bus à quatre fils permet de réduire au minimum le câblage dans le mannequin.
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of data acquisition
In-DummyL'enregistreur de données est l'unité centrale d'enregistrement des valeurs de mesure dans le mannequin, dans le cadre de la technologie DTI (Digital Transducteur Interface). Les 12 ports DTI, chacun doté de 12 voies DiMod, permettent l'acquisition de données jusqu'à 144 voies de mesure par mannequin.
Chargement
Chargement