Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 90x90 mm / 9119AA1

Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 90x90 mm
9119AA1
18017664
  • Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy, Fz ±4 kN
  • Plaque supérieure 39x80 mm
  • Fréquence propre fn (x) 6 kHz, fn (y) 6,4 kHz, fn (z) 6,3 kHz
  • Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-4 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.002 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -26 pC/N, Fy: -13 pC/N, Fz: -26 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 70 °C
Applications
NVH testing, Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Dimensions and materials
Weight
0.93 kg
Il s'agit d'un dynamomètre multicomposantes permettant de mesurer les trois composantes orthogonales d'une force. Son seuil très bas et sa grande sensibilité permettent de mesurer des forces extrêmement faibles.
Chargement
Chargement