Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 55x80 mm / 9119AA2

Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 55x80 mm
9119AA2
18017665
  • Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy, Fz ±4 kN
  • Plaque supérieure 55x80 mm
  • Fréquence propre fn (x) 4,3 kHz, fn (y) 4,6 kHz, fn (z) 4,4 kHz
  • Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-4 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.002 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -26 pC/N, Fy: -13 pC/N, Fz: -26 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 70 °C
Applications
NVH testing, Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Dimensions and materials
Weight
1.35 kg
Il s'agit d'un dynamomètre multicomposantes permettant de mesurer les trois composantes orthogonales d'une force. Son seuil très bas et sa grande sensibilité permettent de mesurer des forces extrêmement faibles. Les adaptateurs de machine suivants sont disponibles : adaptateurs de machine (droite, gauche et droite) pour les tourelles à disque avec VDI ø16 mm, ø20 mm, ø25 mm et ø30 mm, Coromant Capto C3, C4 et C5, ainsi que HSK-T63. En plus des adaptateurs de machine, les porte-outils suivants sont disponibles : porte-outils pour outils de tournage extérieur de 8 mm x 8 mm, 10 mm x 10 mm, 12 mm x 12 mm, 16 mm x 16 mm, 20 mm x 20 mm, 0,31" x 0,31", 0,38" x 0,38", 0,5" x 0,5" et 0,63" x 0,63", ainsi que des porte-outils pour outils de tournage intérieur de ø8 mm, ø10 mm, ø12 mm, ø16 mm.
Chargement
Chargement