Dynamomètre multicomposant MidiDyn, 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm / 9129AA

Dynamomètre multicomposant MidiDyn, 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm
9129AA
18007216
  • Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy, Fz ±10 kN
  • Plaque supérieure 90x105 mm
  • Fréquence propre fn (x) 3,5 kHz, fn (y) 4,5 kHz, fn (z) 3,5 kHz
  • Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Measuring range Fx [kN]
-10 … 10 kN
Measuring range Fy [kN]
-10 … 10 kN
Measuring range Mx [N·m]
-500 … 500 N·m
Measuring range My [N·m]
-500 … 500 N·m
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -8 pC/N, Fy: -4.1 pC/N, Fz: -8 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Applications
Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Dimensions and materials
Weight
3.2 kg
Il s'agit d'un dynamomètre multicomposant permettant de mesurer les trois composantes du vecteur force résultant et les trois composantes du vecteur moment résultant. Les adaptateurs de machine suivants sont disponibles : adaptateurs de machine pour les tourelles à disque avec VDI ø30 mm, ø40 mm et ø50 mm, Coromant Capto C5, C6 et supports d'outils directs de 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm, 0,75" x 1,5" et 1" x 2". En plus des adaptateurs de machine, les porte-outils suivants sont disponibles : porte-outils pour outils de tournage extérieur de 20 mm x 20 mm, 25 mm x 25 mm, 0,75" x 0,75" et 1" x 1", ainsi que des porte-outils pour outils de tournage intérieur de ø25 mm, ø32 mm et ø40 mm.
Chargement
Chargement