Dynamomètre multicomposant MaxiDyn, 30 kN, plaque supérieure 140x190 mm / 9139AA

9139AA
18030434
- Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy, Fz ±30 kN
- Plaque supérieure 140x190 mm
- Fréquence propre fn (x), fn (y) 2,9 kHz, fn (z) 3 kHz
- Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-30 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNIl s'agit d'un dynamomètre multicomposantes permettant de mesurer les trois composantes orthogonales d'une force. La conception rigide et robuste ainsi que la grande plage de mesure permettent de mesurer des forces importantes, par exemple dans les applications de coupe à haute performance.
Chargement
Chargement