Dynamomètre sans fil à force de coupe rotative (RCD), Fz max. ±20 kN, Mz max. ±100 Nm / 9170B Config
9170B Config
18046722
- Dynamomètre rotatif multicomposants sans fil avec forces maximales Fx, Fy ±5 kN, Fz ±20 kN
- Couple maximal Mz ±100 Nm
- Vitesse : max. 16000 RPM
- Transmission de données sans fil
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
2 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNMeasuring range 1, nominal Fx, Fy
-500 … 500 NMeasuring range 1, nominal Fz
-2500 … 2500 NMeasuring range 1, nominal Mz
-10 … 10 N·mMeasuring range 2, nominal Fx, Fy
-1000 … 1000 NMeasuring range 2, nominal Fz
-5000 … 5000 NMeasuring range 2, nominal Mz
-20 … 20 N·mMeasuring range 3, nominal Fx, Fy
-2500 … 2500 NMeasuring range 3, nominal Fz
-20000 … 20000 NMeasuring range 3, nominal Mz
-50 … 50 N·mIl s'agit d'un dynamomètre rotatif sans fil à quatre composants permettant de mesurer les forces et le couple sur un outil rotatif pendant les processus de coupe.
Chargement
Chargement