Electronique numérique KiRoad Tire Testing, pour 1 capteur, 2 sorties variantes / 9820A11 KiRoad Tire Testing

9820A11 KiRoad Tire Testing
18037833
- Électronique numérique à utilisation intuitive
- DSP rapides pour des durées d'exécution extrêmement courtes
- Sortie analogique et CAN, autres options de sortie numérique disponibles
- Sert un capteur de force de roue RoaDyn Sxxx
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ElectronicsL'électronique KiRoad Tire Testing Type 9820A11 est une unité électronique d'interface et de traitement pour l'alimentation, la configuration, le traitement des signaux et la sortie des données d'un capteur de force de roue RoaDyn Sxxx pour les essais de pneus en laboratoire ou sur véhicule. La chaîne de mesure se compose d'un capteur de force de roue RoaDyn Sxx et d'une électronique de moyeu (Type 5260Ax120) connectée à l'électronique de test de pneus KiRoad (Type 9820A11). Une mise à niveau vers quatre capteurs de force de roue est disponible.
Chargement
Chargement