Électronique numérique KiRoad Tire Testing, pour jusqu'à 2 capteurs, 2 variantes de sortie / 9820A21 KiRoad Tire Testing

9820A21 KiRoad Tire Testing
18037837
- Électronique numérique à utilisation intuitive
- DSP rapides pour des durées d'exécution extrêmement courtes
- Sortie analogique et CAN, autres options de sortie numérique disponibles
- Sert deux capteurs de force de roue RoaDyn Sxxx
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ElectronicsL'électronique KiRoad Tire Testing Type 9820A21 est une unité électronique d'interface et de traitement pour l'alimentation, la configuration, le traitement du signal et la sortie des données de deux capteurs de force de roue RoaDyn Sxxx pour les essais de pneus en laboratoire ou sur véhicule. La chaîne de mesure se compose de deux capteurs de force de roue RoaDyn Sxx et de deux électroniques de moyeu (Type 5260Ax120) connectées à l'électronique KiRoad Tire Testing (Type 9820A21). Une mise à niveau vers quatre capteurs de force de roue est disponible.
Chargement
Chargement