Électronique numérique pour bancs d'essai de pneus, électronique de moyeu, 2 kHz / 5260A1120 Hub Electronics TT 20Ch 500Hz

5260A1120 Hub Electronics TT 20Ch 500Hz
18037854
- Électronique de base pour la conversion A/N
- Filtre passe-bas 0,5 kHz
- Taux d'échantillonnage : 2 kHz
- Pour utilisation avec KiRoad TireTesting avec sortie analogique, CAN ou Ethernet
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ElectronicsL'électronique de moyeu Type 5260Ax120 est une unité de connexion à voies multiples pour numériser et transférer les signaux des moyeux de mesure RoaDyn Sxxx. L'électronique est utilisée en combinaison avec les moyeux de mesure et l'électronique KiRoad Tire Testing (Type 9820A) sur les bancs d'essai de pneus.
Chargement
Chargement