Entretoise conductrice pour capteurs de pression dans l'empreinte sans câble, connecteur M3, D4x40 / 1720A1
1720A1
18026458
- Douille d'écartement conductrice (longueur : 40 mm)
- M3x0,35
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °CApplications
Monitoring and control in injection moldingLa douille d'écartement conductrice Type 1720A1 est destinée aux capteurs sans câble avec un connecteur M3 (Types 6182D_N_ et 6183D_N_).
Chargement
Chargement