Entretoise conductrice pour capteurs de pression dans l'empreinte sans câble, connecteur M4, D7x70 / 1720A3

1720A3
18035931
- Douille d'écartement conductrice (longueur : 70 mm)
- M4x0,35
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °CApplications
Monitoring and control in injection moldingLa douille d'écartement conductrice Type 1720A3 est destinée aux capteurs munis d'un connecteur M4x0,35.
Chargement
Chargement