Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 30 mm, profondeur de la fourche 30 mm, connecteur M8 3-pin / PKI-30/W-3-P2
PKI-30/W-3-P2
18036969
- Fourche optique avec une résolution de 0,6 mm au niveau de l'amplificateur I
- Largeur de la fourche 30 mm, profondeur des fourches 30 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Commutateur pour le niveau d'amplification I/II
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
30 mmFork depth
30 mmChargement
Chargement
Chargement