Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm, connecteur M8 3-pin / PSI-10-30/3-P

PSI-10-30/3-P
18036942
- Fourche optique avec une résolution de 0,4 mm
- Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
30 mmChargement
Chargement
Chargement