Fourche optique, lumière rouge, largeur de la fourche 20 mm, profondeur de la fourche 30 mm, prise M8 3 broches / PSV-20-30/W-3-P

PSV-20-30/W-3-P
18036973
- Fourche optique avec une résolution de 0,3 mm
- Largeur de la fourche 20 mm, profondeur des fourches 30 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
30 mmChargement
Chargement
Chargement